Koso sedišni ventil VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-12.8-K-46-17-V4
8060542
GTIN 4052568290528
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura 3/4 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
13.3 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 12.8 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67