Koso sedišni ventil VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-23-K-75-20-V4
8060545
GTIN 4052568290559
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac 1 NPT u skladu sa ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
22.6 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 23 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67