Koso sedišni ventil VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-13.5-K-75-20-V4
8060548
GTIN 4052568290573
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac 1 1/4 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
30.3 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 13.5 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67