Koso sedišni ventil VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-10-M-90-26-V4
8060553
GTIN 4052568435851
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura 2 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
60.4 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 10 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67