Koso sedišni ventil VZXA-B-TS7-2 1/2"-M2-V14T-5.6-M-90-26-V4
8060554
GTIN 4052568435868
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac 2 1/2 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
77.9 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 5.6 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67