Priključni kabl NEBC-D8W4-ES-10-N-S-D8W4-ET

8065134

GTIN 4052568585105

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M8x1, D kodirano prema EN 61076-2-114
Električni priključak 2, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
M8x1, D kodirano prema EN 61076-2-114
Dužina kabla
10 m