Zakretni pogon DFPD-1200-RP-90-RS60-F14-R3-EP
8065272
GTIN 4052568442217
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
796.3 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F14
Priključak vratila
T36