Zakretni pogon DFPD-2300-RP-90-RS60-F1216-R3-EP
8065276
GTIN 4052568442248
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
1523 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F1216
Priključak vratila
T46