Redukcioni rukavac NPFC-R-G18-M5-F

8069219

GTIN 4052568297572

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/8
Pneumatski priključak: 2
M5
Temperatura okruženja
-20 °C - 150 °C
Radni pritisak
-0.95 bar - 50 bar