Vakuum generator OVEM-20-H-C-QO-CE-N-1P

8070091

GTIN 4052568300579

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
2 mm
Maks. vakuum
93 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
98 l/min