Sklop ventila VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22-M

8071579

GTIN 4052568445812

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-struki proporcionalni regulator pritiska
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
725 l/min
Interfejs sabirnice polja, tehnika priključivanja
M12x1, A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak pogona, tehnika priključivanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101