Difuzni senzor SOOD-BS-R-PN-30
8075653
GTIN 4052568446253
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Struja u praznom hodu
10 mA
Vrsta svetla
crveno - LED
Domet
1 mm - 30 mm
Vrsta zaštite
IP65 - IP67
Temperatura okruženja
-25 °C - 60 °C