Difuzni senzor SOOD-BS-R-PN-50
8075654
GTIN 4052568446260
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Struja u praznom hodu
10 mA
Vrsta svetla
crveno - LED
Domet
3 mm - 50 mm
Vrsta zaštite
IP65 - IP67
Temperatura okruženja
-25 °C - 60 °C