Svetlosna barijera SOOD-TB-R-PN
8075656
GTIN 4052568446284
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Struja u praznom hodu
11 mA
Vrsta svetla
crveno - LED
Domet
0 mm - 2000 mm
Vrsta zaštite
IP65 - IP67
Temperatura okruženja
-25 °C - 60 °C