Retro-reflektivni senzor SOOD-RS-R-PN

8075657

GTIN 4052568446291

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Struja u praznom hodu
10 mA
Vrsta svetla
crveno - LED
Domet
0 mm - 1000 mm
Vrsta zaštite
IP65 - IP67
Temperatura okruženja
-25 °C - 60 °C