Difuzni senzor SOOD-BS-L-PN-50
8075659
GTIN 4052568446314
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Struja u praznom hodu
10 mA
Vrsta svetla
Laser - crveno
Domet
7 mm - 50 mm
Vrsta zaštite
IP65 - IP67
Temperatura okruženja
-20 °C - 60 °C