Difuzni senzor SOOD-BS-L-PN-80
8075660
GTIN 4052568446321
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Struja u praznom hodu
10 mA
Vrsta svetla
Laser - crveno
Domet
20 mm - 80 mm
Vrsta zaštite
IP65 - IP67
Temperatura okruženja
-20 °C - 60 °C