Retro-reflektivni senzor SOOD-RS-L-PN
8075662
GTIN 4052568446345
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Struja u praznom hodu
10 mA
Vrsta svetla
Laser - crveno
Domet
0 mm - 2000 mm
Vrsta zaštite
IP65 - IP67
Temperatura okruženja
-20 °C - 60 °C