Difuzni senzor SOOE-DS-R-PNLK-T

8075663

GTIN 4052568446352

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Struja u praznom hodu
25 mA
Vrsta svetla
crveno - LED
Domet
2 mm - 1000 mm
Vrsta zaštite
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura okruženja
-40 °C - 60 °C