Retro-reflektivni senzor SOOE-RG-R-PNLK-T

8075667

GTIN 4052568446390

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Struja u praznom hodu
25 mA
Vrsta svetla
crveno - LED
Domet
0 mm - 3500 mm
Vrsta zaštite
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura okruženja
-20 °C - 60 °C