Difuzni senzor SOOE-KS-L-PNLK-T
8075669
GTIN 4052568446413
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Struja u praznom hodu
25 mA
Vrsta svetla
Laser - crveno
Domet
25 mm - 120 mm
Vrsta zaštite
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura okruženja
-40 °C - 60 °C