Svetlosna barijera SOOE-TB-L-PNLK-T
8075671
GTIN 4052568446437
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Struja u praznom hodu
14 mA
Vrsta svetla
Laser - crveno
Domet
0 mm - 20000 mm
Vrsta zaštite
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura okruženja
-40 °C - 60 °C