Kompaktni cilindar ADN-S-20-45-I-P
8076327
GTIN 4052568460624
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188 N
Hod
45 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane