Elektromagnetni ventil VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-3AA1+G
8078399
GTIN 4052568446574
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Dizajn
Zasun sa klipom
Funkcija ventila
Prebacivanje na 5/2 ili 3/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1250 l/min
Radni pritisak
2.5 bar - 8 bar