Selektor ventil VHEF-ET-B32-G18
8080964
GTIN 4052568454098
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
750 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Radni pritisak
-0.95 bar - 10 bar
Ugradna širina
20 mm