Selektor ventil VHEF-E-P53C-M-G18
8080984
GTIN 4052568454296
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
700 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Radni pritisak
-0.95 bar - 10 bar
Ugradna širina
20 mm