Zakretni pogon DFPD-60-RP-90-RS30-F0507
8083512
GTIN 4052568823856
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
22 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F0507
Priključak vratila
T14