Utični priključak NPQR-L-G12-Q14

8085689

GTIN 4052568553258

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/2
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 14 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okruženja
-5 °C - 150 °C
Nominalna širina
12 mm