Utični priključak NPQR-T-G12-Q16

8085696

GTIN 4052568553272

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/2
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okruženja
-5 °C - 150 °C
Nominalna širina
14 mm