Konektor NPQR-D-Q10-E

8085700

GTIN 4052568454913

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okruženja
-20 °C - 150 °C
Nominalna širina
9 mm