Konektor NPQR-L-Q16-E
8085715
GTIN 4052568553326
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okruženja
-5 °C - 150 °C
Nominalna širina
16 mm