Konektor NPQR-T-Q14-E

8085721

GTIN 4052568553333

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 14 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 14 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okruženja
-5 °C - 150 °C
Nominalna širina
14 mm