Mrežno čvorište CTEU-VN
8087559
GTIN 4052568451608
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Opseg radnog pritiska DC
18 V - 30 V
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona
Tip. 65 mA
Interfejs sabirnice polja, protokol
VARAN
Vrsta zaštite
IP65 - IP67