Jedinica zakretnog pogona ERMS-25-180-ST-M-H1-PLK-AA
8087820
GTIN 4052568458836
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Maks. aksijalna sila
350 N
Maks. radijalna sila
450 N
Maks. broj obrtaja
150 1/min
Ugao okretanja
180°
Nominalna struja motora
3 A