Jedinica zakretnog pogona ERMS-32-90-ST-M-H1-PLK-AA

8087821

GTIN 4052568458843

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Maks. aksijalna sila
450 N
Maks. radijalna sila
550 N
Maks. broj obrtaja
100 1/min
Ugao okretanja
90°
Nominalna struja motora
5 A