Vazdušni senzor procepa SOPA-CM1H-R1-HQ6-PNLK-VB-M12

8093818

GTIN 4052568462246

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Područje registrovanja
20 µm - 200 µm
Radni pritisak
4 bar - 7 bar
Vrsta prikaza
LCD svetli u više boja
Radni medij
Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]