Pozicioner CMSH-S-VDE1-D-A-AL-N14-C1N12-HA

8097421

GTIN 4052568580186

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Temperatura okruženja
-40 °C - 80 °C
Analogni ulazi, opseg signala
4–20 mA sa HART
Radni pritisak
1.4 bar - 8 bar