Zakretni pogon DFPD-40-RP-90-RS35-F05-R3-C

8102802

GTIN 4052568455248

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
16.3 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F05
Priključak vratila
T14