Zakretni pogon DFPD-40-RP-90-RS45-F05-R3-C

8102803

GTIN 4052568455255

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
21 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F05
Priključak vratila
T14