Zakretni pogon DFPD-40-RP-90-RS60-F05-R3-C
8102804
GTIN 4052568455262
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
28 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F05
Priključak vratila
T14