Zakretni pogon DFPD-120-RP-90-RS35-F07-R3-C
8102818
GTIN 4052568455392
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
50.1 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F07
Priključak vratila
T17