Zakretni pogon DFPD-240-RP-90-RS45-F10-R3-C
8102843
GTIN 4052568455583
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
128.7 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F10
Priključak vratila
T22