Zakretni pogon DFPD-900-RP-90-RS60-F14-R3-C
8102890
GTIN 4052568455958
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
593.5 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F14
Priključak vratila
T36