Priključak NLFA-D-U14-B2.1-PP-P10

8104289

GTIN 4052568578640

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Fluidna konekcija
UNF1/4-28
Fluidna konekcija 2
za crevo unutrašnjeg Ø 2,1 mm
Oblik
ravni oblik
Temperatura medija
0 °C - 35 °C
Dizajn
Pričvršćenje creva preko utičnog nastavka