Proporcionalni regulator pritiska VPPI-5L-3-G18-0L10H-A4-S1D
8104670
GTIN 4052568459673
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-struki proporcionalni regulator pritiska
Pneumatski priključak 1
G1/8
Opseg regulisanja pritiska
0 bar - 10 bar
Radni pritisak
10 bar - 12 bar
Opseg radnog pritiska DC
21.6 V - 27.6 V