Mrežno čvorište CTEU-PB-EX1C
8107588
GTIN 4052568582425
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Protokol
Profibus DP
Opseg radnog pritiska DC
18 V - 30 V
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona
Tip. 100 mA
Interfejs sabirnice polja, protokol
PROFIBUS DP
Vrsta zaštite
IP65 - IP67