Mrežno čvorište CTEU-PN-EX1C
8107589
GTIN 4052568582432
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Protokol
PROFINET
Opseg radnog pritiska DC
18 V - 30 V
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona
Tip. 80 mA
Interfejs sabirnice polja, protokol
PROFINET RT
Vrsta zaštite
IP65 - IP67