Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-120-K4-2U-EX4ME

8109392

GTIN 4052568460167

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
110 V AC: 50/60 Hz, snaga 12,0 VA - 110 V DC: 12,0 W
Vrsta zaštite
IP66