Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-120-K4-1U-EX4ME
8109395
GTIN 4052568460198
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V AC: 50/60 Hz, snaga 12,0 VA - 24 V DC: 12,0 W
Vrsta zaštite
IP66