Elektromagnetna zavojnica VACC-S13-18-K4-2U-EX4ME
8109397
GTIN 4052568461218
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
110 V DC: 1,8 W - 110 V AC: 40/65 Hz, snaga 1,8 VA
Vrsta zaštite
IP65